ZHCAG07 November 2025
这是一项技术标准,规定了测试电气和电子设备对辐射射频 (RF) 电磁场的抗扰度的程序。该标准提供了详细的框架来评估器件在暴露于连续 RF 场时的性能,模拟设备可能面临无线电发射器、手机或其他无线通信器件干扰的实际工况。
从技术上讲,该标准要求使用能够在定义的频率范围(通常为 80MHz 到 6GHz 内)内产生均匀场的 RF 发生器、放大器和天线。该频率范围采用 1kHz 正弦波进行 80% 调幅 (AM)。测试设置必须确保在受测设备 (EUT) 所在区域内测得的电磁场强度(以伏每米 (V/m) 为单位)一致。该标准规定,EUT 需要在消声室或半消声室中进行测试,以更大限度地减少反射并确保准确施加电磁场。
IEC 61000-4-3 列出了各种场强测试级别,对于更严格的测试,标准级别通常介于 1V/m 至 10V/m 甚至更高。需在多个方向对 EUT 进行测试,以考虑暴露于电磁场的所有可能角度。在测试期间,需要监测 EUT 是否存在任何性能下降、数据错误或故障迹象。
| 测试 | IEC 标准 | 电缆 | 测试信号 | 天线极化 | 标准 | 测试结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场强 V/m | 频率 | ||||||
| 辐射抗扰度 (RI) | IEC 61000-4-3 | 屏蔽 SPE 电缆 | 20V/m | 80MHz-1GHz | 水平 | A | 通过 |
| 垂直 | A | 通过 | |||||
| IEC 61000-4-3 | 屏蔽 SPE 电缆 | 10V/m | 1GHz 至 6GHz | 水平 | A | 通过 | |
| 垂直 | A | 通过 | |||||
| 辐射抗扰度 (RI) | IEC 61000-4-2 | 非屏蔽双绞线 | 20V/m | 80MHz-1GHz | 水平 | A | 通过 |
| 垂直 | A | 通过 | |||||
| IEC 61000-4-3 | 非屏蔽双绞线 | 10V/m | 1GHz 至 6GHz | 水平 | A | 通过 | |
| 垂直 | A | 通过 | |||||