ZHCAG07 November   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
  6. 3分类
  7. 4EMI 和 EMC 概述
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI 与 EMC 测试
  8. 5测试说明
  9. 6测试细节和结果
    1. 6.1 突发:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 浪涌:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 Cond-EMS:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 Rad-EMS:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 传导发射 EN 61000-6-3 EMCL DC (LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 传导发射 CISPR 32 信号
    9. 6.9 辐射发射 CISPR 32 FAR
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

摘要

所有测试均顺利通过,TIDA-010261 的 EMI/EMC 能力已得到充分验证。

但仍存在进一步改进的空间。例如,SD 卡以 200MHz 的时钟频率运行且上升时间为 1ns。为了减少这些发射,可采用内部 EMMC。为了减轻 EMI 行为,让设计中的布线长度与阻抗匹配至关重要。