ZHCAG07 November   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
  6. 3分类
  7. 4EMI 和 EMC 概述
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI 与 EMC 测试
  8. 5测试说明
  9. 6测试细节和结果
    1. 6.1 突发:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 浪涌:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 Cond-EMS:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 Rad-EMS:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 传导发射 EN 61000-6-3 EMCL DC (LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 传导发射 CISPR 32 信号
    9. 6.9 辐射发射 CISPR 32 FAR
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

突发:IEC 61000-4-4

是一项标准,规定了对电气和电子设备抵抗电快速瞬变(EFT,通常称为突发脉冲)的测试要求和方法。这些突发脉冲短而快速,具有高频特性,用于模拟由感性负载、继电器触点开关或电源线路中的其他快速变化所产生的开关瞬变。该标准的目的是确保设备在暴露于此类干扰时仍能正常工作,不会丢失数据或发生硬件故障。

测试设置包括一个突发脉冲发生器,能够产生具有指定电压电平、脉冲持续时间和重复频率的脉冲。该脉冲通过直接注入电源线或使用容性耦合钳 (CCC) 耦合到信号和控制线的方式耦合到 EUT。可使用该器件向 EUT 注入 EFT/突发脉冲扰动,而无需直接电气连接。标准突发脉冲测试设置包括 0.5kV 至几 kV 的 kV 级电平以及 5kHz 或 100kHz 的频率,具体取决于所测试的严重等级。耦合和去耦网络 (CDN) 是测试设置的重要部分,可确保在不干扰电路不相关部分的情况下正确施加突发能量。在 EUT 工作状态下对其进行响应测试,并监测是否存在任何故障、中断或损坏的迹象。评估标准包括确定设备是否出现暂时性能下降、数据丢失或完全失效 (EMC Standards)。

 突发脉冲 61000-4-4 发生器输出信号图 6-1 突发脉冲 61000-4-4 发生器输出信号
 突发测试设置下的 TIDA-0101261图 6-2 突发测试设置下的 TIDA-0101261
表 6-1 TIDA-010261 EFT 结果
测试IEC 标准电缆测试信号测试说明标准测试结果
电压频率
EFTIEC 61000-4-4屏蔽 SPE±2kV5kHz直流输入 CDN 耦合时的突发脉冲A通过
100kHzA通过
IEC 61000-4-4屏蔽 SPE±2kV5kHzSPE CCC 耦合时的突发脉冲A通过
100kHzA通过
EFTIEC 61000-4-4非屏蔽双绞线±2kV5kHz直流输入上的突发脉冲B*通过
100kHzB*通过
IEC 61000-4-4非屏蔽双绞线±2kV5kHzSPE CCC 耦合时的突发脉冲B*通过
100kHzB*通过
 屏蔽电缆 Iperf 3 结果图图 6-3 屏蔽电缆 Iperf 3 结果图.