ZHCAG07 November   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
  6. 3分类
  7. 4EMI 和 EMC 概述
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI 与 EMC 测试
  8. 5测试说明
  9. 6测试细节和结果
    1. 6.1 突发:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 浪涌:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 Cond-EMS:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 Rad-EMS:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 传导发射 EN 61000-6-3 EMCL DC (LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 传导发射 CISPR 32 信号
    9. 6.9 辐射发射 CISPR 32 FAR
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

摘要

本文档描述了在 TIDA-010261 电路板上执行的一系列电磁干扰 (EMI)/电磁兼容性 (EMC) 测量,该电路板是一款面向 DP83TD510E 单线对以太网 PHY 的基于 Sitara 的微控制器开发平台。测试目的在于确定 EMI 和 EMC 问题的来源。测试结果显示,100MHz 至 300MHz 频段存在过量发射,其主要成因可能包括电源噪声、SD 卡时钟以及二极管产生的内部电荷泵噪声。为缓解此问题,我们对 PCB 设计进行了调整,包括屏蔽、布线长度匹配,以及改用内部 EMMC。最终结果表明发射水平显著降低,符合 CISPR 32 标准。