ZHCAG07 November 2025
该标准主要规定电气和电子设备在 150kHz 至 80MHz 频率范围内对传导射频 (RF) 干扰的抗扰度要求,该频率范围采用 1kHz 正弦波进行 80% 调幅 (AM)。该标准适用于设备可能暴露于沿电缆(例如电源线或通信线)传导的 RF 信号的环境,这些射频信号可能会感应产生不必要的电流并影响器件性能。
该标准定义了对可能通过这些传导路径进入设备的实际 RF 干扰的仿真方法。该标准规定使用 RF 发生器和功率放大器创建干扰信号,然后通过耦合和去耦网络或电流注入探头将这些信号注入 EUT。耦合器件可确保 RF 能量一致地施加到 PCB 的相关部分,而去耦器件可隔离测试信号,以防止干扰其他部分设置。测试的目的在于评估设备在存在 RF 干扰的情况下能否持续正常运行,而不出现性能下降、数据丢失或运行故障。
图 6-9 传导发射测试设置方框图(示例)
图 6-10 TIDA-010261 传导发射测试设置| 测试 | IEC 标准 | 电缆 | 测试信号 | 测试说明 | 标准 | 测试结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场强 | 频率 | ||||||
| 传导抗扰度 | IEC 61000-4-6 | 屏蔽 SPE 电缆 | 20V | 150kHz-80MHz | 直流输入中的传导抗扰度 | A | 通过 |
| IEC 61000-4-6 | 屏蔽 SPE 电缆 | 20V | 150kHz-80MHz | SPE 上的传导抗扰度 | A | 通过 | |
| 传导抗扰度 | IEC 61000-4-6 | 非屏蔽双绞线 | 20V | 150kHz-80MHz | 直流输入中的传导抗扰度 | A | 通过 |
| IEC 61000-4-6 | 非屏蔽双绞线 | 20V | 150kHz-80MHz | SPE 上的传导抗扰度 | A | 通过 | |