ZHCAFS4A September   2025  – July 2026 AMC0211D , AMC0211D-Q1 , AMC0211R , AMC0211R-Q1 , AMC0211S , AMC0211S-Q1 , AMC0230D , AMC0230D-Q1 , AMC0230R , AMC0230R-Q1 , AMC0230S , AMC0230S-Q1 , AMC0311D , AMC0311D-Q1 , AMC0311R , AMC0311R-Q1 , AMC0311S , AMC0311S-Q1 , AMC0330D , AMC0330D-Q1 , AMC0330R , AMC0330R-Q1 , AMC0330S , AMC0330S-Q1 , AMC0336 , AMC0380D , AMC0380D-Q1 , AMC0380R , AMC0380R-Q1 , AMC0381D , AMC0381D-Q1 , AMC0381R , AMC0381R-Q1 , AMC1211-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC1351 , AMC1351-Q1 , AMC1411 , AMC1411-Q1 , AMC3311 , AMC3311-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2信号链
    1. 2.1 多路复用 SAR ADC 内部
    2. 2.2 使用放大器驱动 ADC
  6. 3实验结果
    1. 3.1 直流特性
    2. 3.2 交流特性
  7. 4总结
  8. 5参考资料

实验结果

图 3-1 展示了用于获取测试数据的实验板。该实验板具有三款输出类型各异(单端固定增益、单端比例式输出和差分输出)的隔离式放大器。此外,该电路板包含不属于本应用手册讨论范畴的调制器器件。

图 3-2 和图 3-3 展示了两种不同运算放大器在相同配置下的性能表现,该配置以 TMS320F28P650 微控制器为核心,搭配 16 位 1-MSPS 多路复用 ADC。采样保持时间为 tSMPL=425ns。

 实验测试设置图 3-1 实验测试设置

图 3-2 中的波形代表的是 OPA365。一款高性能、高带宽 (50MHz) 的轨到轨运算放大器。从之前描述的三种工况波形可见,该运算放大器的输出趋稳时间小于 150ns。图 3-3 中的波形代表的是 TLV9001,这是一款低成本、带宽为 1MHz 的轨到轨运算放大器。可以看出,在相同的三种测试工况下,该运算放大器的输出趋稳时间需超过 800ns。因此,采样保持开关会在 ADC 输入信号趋稳前断开。这种现象在 VSH< VOUT 的下冲工况中尤为明显。在此工况下,用于 AD 转换的电压比实际所需电压高 30mV。对于系统中采用 3V 基准电压的情况,这会导致 1% 的读数误差。

 搭载 OPA365 时的输出趋稳过程图 3-2 搭载 OPA365 时的输出趋稳过程
 搭载 TLV9001 时的输出趋稳过程图 3-3 搭载 TLV9001 时的输出趋稳过程