AMC0381D
- 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行直流检测
- 差分输出
- 电源电压范围:
- 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
- 温漂:±10µV/°C(最大值)
- 衰减误差:±0.25%(最大值)
- 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.025%(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
- 可用的输入选项:
- AMC0381D06:600V,10MΩ
- AMC0381D10:1000V,12.5MΩ
- AMC0381D16:1600V,33.5MΩ
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC0381D 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流、高阻抗输入和固定增益差动输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。
AMC0381D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。
借助集成式精密电阻分压器,AMC0381D 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。
AMC0381D 采用 15 引脚 0.65mm 间距和更小的 20 引脚 0.5mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC0381D 是一款精密的高压直流输入 增强型隔离放大器,具有固定增益差分输出 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-19 | |
| 证书 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026-7-20 | ||||
| 应用手册 | 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-14 | ||
| 应用手册 | AMC0386 在 HEV/EV 牵引逆变器电压检测应用中的输出直方 图 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC038XEVM — AMC038x 评估模块
AMC038x 评估模块 (EVM) 与其中一款 AMC038x 器件配合使用,展示了高精度、高电压检测设计。该评估模块能够测量高达 1600V 的输入电压,而无需外部分压器电阻器。此设计还包括一个分立式电源解决方案,用于从低侧电源生成高侧电源。
计算工具
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
参考设计
TIDA-010957 — 基于 GaN 的 15kW 至 30kW 双向三相加中性飞跨电容器参考设计
此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相加中性飞跨电容器功率级的设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 125kHz 的等效开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 900V 的更高直流总线电压下使用额定电压为 650V 的功率器件。晶体管上较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而在全功率条件下实现 98.9% 的效率。
参考设计
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。