产品详情

Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Input offset (±) (max) (V) 0.0012 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Input offset (±) (max) (V) 0.0012 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 线性输入电压范围:±1.2V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 固定增益:1V/V
  • 单端输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.2mV(最大值)
    • 温漂:±20µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0230S:基础型隔离
    • AMC0330S:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 线性输入电压范围:±1.2V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 固定增益:1V/V
  • 单端输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.2mV(最大值)
    • 温漂:±20µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0230S:基础型隔离
    • AMC0330S:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0x30S 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1.2V 高阻抗输入和固定增益单端输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x30S 输出与输入电压成正比的单端信号,固定增益为 1V/V。输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。施加到 REFIN 引脚的电压决定了 0V 输入端的输出电压。

AMC0x30S 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0x30S 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1.2V 高阻抗输入和固定增益单端输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x30S 输出与输入电压成正比的单端信号,固定增益为 1V/V。输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。施加到 REFIN 引脚的电压决定了 0V 输入端的输出电压。

AMC0x30S 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC0x30S 具有固定增益单端输出的 ±1.2V 输入、 基础型隔离和增强型隔离精密放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-11
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 2026-10-2
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMC-0-EVM — 通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块

DIYAMC-0-EVM 是一款分接评估模块 (EVM),具有二十种配置并采用 5x4 网格布局。对于隔离式放大器,三个输出选项包括差分输出、具有固定增益的单端输出和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每种配置都提供四种封装类型:DEN、D、DWV 和 DUB。该板使用户能够测试一个 EVM 中的各种器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频