产品详情

Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 线性输入电压范围:77mV 至 2.25V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 单端输出,与 VREFIN 成比例
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±30µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.08%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0211R:基础型隔离
    • AMC0311R:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在工业温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 线性输入电压范围:77mV 至 2.25V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 单端输出,与 VREFIN 成比例
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±30µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.08%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0211R:基础型隔离
    • AMC0311R:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在工业温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0x11R 是一款精密的电隔离放大器,具有 2.25V 高阻抗输入和比例式单端输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x11R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0x11R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0x11R 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0x11R 是一款精密的电隔离放大器,具有 2.25V 高阻抗输入和比例式单端输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x11R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0x11R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0x11R 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMC-0-EVM — 通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块

DIYAMC-0-EVM 是一款分接评估模块 (EVM),具有二十种配置并采用 5x4 网格布局。对于隔离式放大器,三个输出选项包括差分输出、具有固定增益的单端输出和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每种配置都提供四种封装类型:DEN、D、DWV 和 DUB。该板使用户能够测试一个 EVM 中的各种器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41134 — 适用于储能系统的 3.6kW 双向 SR-DAB 转换器参考设计

串联谐振双有源桥 (SR LD-DAB) 直流/直流转换器参考设计具有软开关、低循环电流和高效率等优势。便携式电站和储能应用需要功率密度、成本、电隔离、宽增益范围和高效率时,此设计非常有用。此设计演示在闭合电流环路模式下使用 C2000™ MCU 控制电源拓扑,通过双向运行支持电池充电和放电应用。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010966 — 用于电池包均衡的双向隔离式双桥串联谐振 DC/DC 转换器参考设计

此参考设计是一款双向隔离式双桥串联谐振 DC/DC 转换器,应用于住宅储能系统中,实现电池包均衡管理。此参考设计能够实现恒流模式和恒压模式,峰值效率可达 95%。此参考设计适用于 40V 至 60V 住宅储能系统。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010990 — 电池包级电化学阻抗谱 (EIS) 激励参考设计

该参考设计采用双向隔离、多端口双有源电桥 (DAB) DC/DC 转换器,专为电池包 EIS 激励和有源电池包均衡而设计。该设计可以生成 0.04Hz 至 2000Hz 的正弦电流,峰值间振幅高达 10A。此外,该设计还支持恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式,可实现高效的主动电池包均衡。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频