产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DFX) 15 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行交流检测
  • 差分输出
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 温漂:±10µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0380D04:±400V,8.3MΩ
    • AMC0380D06:±600V,10MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行交流检测
  • 差分输出
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 温漂:±10µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0380D04:±400V,8.3MΩ
    • AMC0380D06:±600V,10MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0380D 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压交流、高阻抗输入和固定增益差分输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0380D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

借助集成式精密电阻分压器,AMC0380D 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0380D 采用 15 引脚 0.65mm 间距和更小的 20 引脚 0.5mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0380D 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压交流、高阻抗输入和固定增益差分输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0380D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

借助集成式精密电阻分压器,AMC0380D 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0380D 采用 15 引脚 0.65mm 间距和更小的 20 引脚 0.5mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC0380D 具有固定增益差分输出的汽车级高压交流输入、 增强型隔离精密放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-19
证书 E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC 2026-7-20
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC038XEVM — AMC038x 评估模块

AMC038x 评估模块 (EVM) 与其中一款 AMC038x 器件配合使用,展示了高精度、高电压检测设计。该评估模块能够测量高达 1600V 的输入电压,而无需外部分压器电阻器。此设计还包括一个分立式电源解决方案,用于从低侧电源生成高侧电源。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DFX) 15 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频