产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.008 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.008 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 固定增益:2V/V
  • 差分输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 温漂:±10µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0230D:基础型隔离
    • AMC0330D:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 固定增益:2V/V
  • 差分输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 温漂:±10µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0230D:基础型隔离
    • AMC0330D:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0x30D 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1V 高阻抗输入和固定增益差分输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x30D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

AMC0x30D 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0x30D 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1V 高阻抗输入和固定增益差分输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x30D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

AMC0x30D 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMC-0-EVM — 通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块

DIYAMC-0-EVM 是一款分接评估模块 (EVM),具有二十种配置并采用 5x4 网格布局。对于隔离式放大器,三个输出选项包括差分输出、具有固定增益的单端输出和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每种配置都提供四种封装类型:DEN、D、DWV 和 DUB。该板使用户能够测试一个 EVM 中的各种器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频