产品详情

Device type Voltage sensing Output type Single-ended Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Single-ended Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DFX) 15 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行直流检测
  • 单端输出,与 VREFIN 成比例
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±20µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0381R06:600V,10MΩ
    • AMC0381R10:1000V,12.5MΩ
    • AMC0381R16:1600V,33.5MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行直流检测
  • 单端输出,与 VREFIN 成比例
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±20µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0381R06:600V,10MΩ
    • AMC0381R10:1000V,12.5MΩ
    • AMC0381R16:1600V,33.5MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0381R 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流电、高阻抗输入和比例式单端输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0381R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0381R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0381R 提供三个线性输入电压范围:600V、1000V 和 1600V。借助集成式精密电阻分压器,AMC0381R 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0381R 采用 15 引脚 0.65mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0381R 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流电、高阻抗输入和比例式单端输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0381R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0381R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0381R 提供三个线性输入电压范围:600V、1000V 和 1600V。借助集成式精密电阻分压器,AMC0381R 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0381R 采用 15 引脚 0.65mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC0381R 具有单端比例式输出的高压直流输入的 增强型隔离精密放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 31日
应用手册 Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 10日
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 PDF | HTML 英语版 2025年 10月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC038XEVM — AMC038x 评估模块

AMC038x 评估模块 (EVM) 与其中一款 AMC038x 器件配合使用,展示了高精度、高电压检测设计。该评估模块能够测量高达 1600V 的输入电压,而无需外部分压器电阻器。此设计还包括一个分立式电源解决方案,用于从低侧电源生成高侧电源。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DFX) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频