ZHCAFS4A September   2025  – July 2026 AMC0211D , AMC0211D-Q1 , AMC0211R , AMC0211R-Q1 , AMC0211S , AMC0211S-Q1 , AMC0230D , AMC0230D-Q1 , AMC0230R , AMC0230R-Q1 , AMC0230S , AMC0230S-Q1 , AMC0311D , AMC0311D-Q1 , AMC0311R , AMC0311R-Q1 , AMC0311S , AMC0311S-Q1 , AMC0330D , AMC0330D-Q1 , AMC0330R , AMC0330R-Q1 , AMC0330S , AMC0330S-Q1 , AMC0336 , AMC0380D , AMC0380D-Q1 , AMC0380R , AMC0380R-Q1 , AMC0381D , AMC0381D-Q1 , AMC0381R , AMC0381R-Q1 , AMC1211-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC1351 , AMC1351-Q1 , AMC1411 , AMC1411-Q1 , AMC3311 , AMC3311-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2信号链
    1. 2.1 多路复用 SAR ADC 内部
    2. 2.2 使用放大器驱动 ADC
  6. 3实验结果
    1. 3.1 直流特性
    2. 3.2 交流特性
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

在需要通过电隔离实现电路两部分电气隔离的系统中,隔离式放大器是不可或缺的核心构建块。需要电隔离的典型系统包括高压直流/直流转换器、电机驱动器、混合动力电动汽车 (HEV) 和纯电动汽车 (EV) 牵引逆变器等。隔离放大器最常见的应用是检测电流或电压,并将该信息跨越电隔离屏障传输至控制器。隔离式放大器的功能与 Δ-Σ 调制器相似;但二者的输出形式不同,隔离式放大器输出模拟信号,而调制器输出数字信号。模拟输出特性为许多系统及工程师带来便利,让系统实现与测试流程更易理解,并且无需微控制器 (MCU) 辅助即可工作。

通常,隔离式放大器的输出端与 SAR ADC 相连。

 隔离式放大器与 SAR ADC 连接图 1-1 隔离式放大器与 SAR ADC 连接

SAR ADC 是 MCU 中最常见的类型。分辨率范围从低成本的 10 位到高端微控制器的 16 位。该实现方案的关键问题在于:在数据采集过程中,SAR ADC 的采样保持 (S/H) 电路会暂时干扰模拟信号链的正常工作。MCU 具备多个模拟输入通道,但仅集成 1 个、2 个或 3 个 ADC 块。因此,多个模拟输入通道需通过模拟多路复用器来共享 ADC。多路复用系统增加了设计难度,原因是 CSH 电容器通常不会复位,因此会留存前一通道的状态信息。图 1-1 举例展示了一个简化示意图。

模拟放大器有两种可能的输出类型。

差分输出 (图 1-2) 是一种首选方案,适用于隔离式放大器与 ADC 之间物理距离较长或需要经过连接器的系统。传递给控制器的信息是两个互补输出之间的电压差,而不是相对于公共接地的绝对值。因此,这种输出能够有效抑制可能进入 ADC 与隔离式放大器之间电路的共模噪声。缺点是,许多 ADC 无法直接与差动信号配合工作。在这种情况下,会在靠近 ADC 的位置进行差动到单端的转换。差分放大器会将信号转换给 ADC,但同时会引入额外的测量误差,并增加系统的复杂性。

 差分输出隔离放大器图 1-2 差分输出隔离放大器

单端输出 (图 1-3) 可以直接与 ADC 接口连接,而不需要差分放大器。通常,该器件具有一个基准电压输入 (REFIN),用于为输出 (OUT) 添加失调电压或设置增益。该方案更易实现,但无法抑制共模噪声。因此,这种类型的输出是首选设计,适用于 ADC 与隔离式放大器之间距离相对较短 (<10cm) 的情况,或能够接受由共模噪声带来的性能下降的情况。

 单端输出隔离放大器图 1-3 单端输出隔离放大器

对于上述两种输出类型,工程师均需深入理解采样过程的工作原理,以避免信号链的交流和直流性能损失。