AMC0336
- 线性输入电压范围:±1V
- 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
- 电源电压范围:
- 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.9mV(最大值)
- 温漂:6.5µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 高侧电源缺失检测
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 隔离等级:
- AMC0236:基础型隔离
- AMC0336:增强型隔离
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC0x36 是一款电隔离精密 ΔΣ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x36 的输出位流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可在 39kSPS 的采样率下实现 14.8 有效位分辨率或 89dB 的动态范围。
AMC0x36 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC0x36 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型和增强型隔离式精密 ΔΣ 调制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-7-18 |
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026-10-2 | ||||
| 证书 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026-7-20 | ||||
| 应用手册 | 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-14 | ||
| 应用简报 | 调制器中过采样率的利弊权衡 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-20 | |
| 应用简报 | 隔离式放大器与调制器系统级噪声比较 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-28 | |
| 应用手册 | 比例式输出隔离式放大器的系统优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-28 | |
| 应用手册 | 隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIYAMC-0-EVM — 通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块
DIYAMC-0-EVM 是一款分接评估模块 (EVM),具有二十种配置并采用 5x4 网格布局。对于隔离式放大器,三个输出选项包括差分输出、具有固定增益的单端输出和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每种配置都提供四种封装类型:DEN、D、DWV 和 DUB。该板使用户能够测试一个 EVM 中的各种器件。
计算工具
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。