产品详情

Output type Single-ended Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output type Single-ended Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DFX) 15 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行交流检测
  • 单端输出,与 VREFIN 成比例
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±20µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.05%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0380R04:±400V,8.3MΩ
    • AMC0380R06:±600V,10MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行交流检测
  • 单端输出,与 VREFIN 成比例
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±20µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.05%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0380R04:±400V,8.3MΩ
    • AMC0380R06:±600V,10MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0380R 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流电、高阻抗输入和比例式单端输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0380R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0380R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0380R 提供两个线性输入电压范围:±400 和 ±600V。借助集成式精密电阻分压器,AMC0380R 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0380R 采用 15 引脚 0.65mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0380R 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流电、高阻抗输入和比例式单端输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0380R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0380R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0380R 提供两个线性输入电压范围:±400 和 ±600V。借助集成式精密电阻分压器,AMC0380R 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0380R 采用 15 引脚 0.65mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC0380R 具有单端比例式输出的高压交流输入的 增强型隔离精密放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 31日
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC038XEVM — AMC038x 评估模块

AMC038x 评估模块 (EVM) 与其中一款 AMC038x 器件配合使用,展示了高精度、高电压检测设计。该评估模块能够测量高达 1600V 的输入电压,而无需外部分压器电阻器。此设计还包括一个分立式电源解决方案,用于从低侧电源生成高侧电源。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 Automotive precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-50mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381D 具有差分输出的精密、1500V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C +/-250mV 输入,电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 Automotive precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-50mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381D 具有差分输出的精密、1500V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C +/-250mV 输入,电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DFX) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频