ZHCAFO6 August   2025 F28E120SC , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 硬件设置方案
    1. 2.1 设置 #1
    2. 2.2 设置 #2
    3. 2.3 设置 #3
    4. 2.4 设置 #4
  6. 软件层
  7. GUI 创建
  8. 应用程序记录
    1. 5.1 o应用程序记录操作指南
  9. 传输桥
    1. 6.1 传输桥操作指南
  10. 通信记录器
    1. 7.1 通信记录器操作指南
  11. 快速实时记录器
    1. 8.1 快速实时记录操作指南
  12. 传输示例概述
  13. 10总结
  14. 11参考资料

通信记录器操作指南

下面简要介绍了 表 3-1 中的通信记录器特性及其所涉各层。通信记录器特性将收到的 FSI 帧的每个元素显示在 Control Center GUI 中的记录表的单独一列。以下操作指南介绍了将此功能添加到 CCS 工程所需的步骤。

软件层

 通信记录器软件层图 7-2 通信记录器软件层

Sysconfig 配置

 MCU Control Center 模块图 7-3 MCU Control Center 模块
 启用 FSI 记录器和通信记录器图 7-4 启用 FSI 记录器和通信记录器
 FSI 通信记录器配置图 7-5 FSI 通信记录器配置

头文件

//
// Included Files
//
...
#include "export/export.h"
#include "logger/coms_logger.h"

通信记录器初始化

//
// Logging Inits
//
EXPORT_init();
COMSLOG_init();

通信记录器应用程序代码

while(1)
{
    COMSLOG_transferBufferData();
}

通信记录器错误处理(可选)

void COMSLOG_transferBufferOverflow() {

    //
    // Received too much data too quickly. The transfer buffer overflowed
    // Make the buffer larger
    //
    ESTOP0;

}

void COMSLOG_comsLinkError(uint16_t status) {

    //
    // FSI receive error occurred
    // Bad frames received
    //
    ESTOP0;
}

构建工程

构建通信记录器应用程序代码,并确保按照 节 4 中的步骤在 CCS 内生成 GUI。

测试通信记录器工具

  1. 将通信记录器应用程序刷写到桥接器件上
  2. 将桥接器件的 FSIRX 引脚连接至主器件 FSITX 引脚
    1. 将主器件 FSITX_CLK 连接至桥接器件 FSIRX_CLK
    2. 将主器件 FSITX_D0 连接至桥接器件 FSIRX_D0
    3. 将主器件 FSITX_D1 连接至桥接器件 FSIRX_D1(可选 - 如果在帧配置中配置了双数据通道)
  3. 使用 USB 连接器将桥接器件连接至 PC
  4. 在主器件上运行应用程序记录器应用程序工程
  5. 从 CCS 内打开生成的 GUI
  6. 最终输出如下所示
 最终输出图 7-6 最终输出