ZHCAFI4 July 2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP
温度监测对于早期故障检测和热管理都至关重要,可有效限制电子器件所承受的应力。TI 的航天级温度传感器 IC 具备高精度和较低的设计开销。
例如,TMP461-SP 利用器件带隙随温度变化的可预测特性实现了优于 ±0.1°C 的精度。该器件集成了多种功能,包括激励电流生成、带有输入驱动器的模数转换器 (ADC) 以及用于实际故障检测的窗口比较器。
这一集成水平降低了电路板复杂度,并通过标准 I²C 接口简化通信,从而便捷连接到主机 FPGA 或 MCU。
对于多点监测,TMP9R00-SP(如 图 2-1 所示)最多支持八个外部传感器输入。器件可以连接到 FPGA 或 ASIC 的片上温度二极管,或者连接到放置在功率 FET 等热点附近的分立式传感器。该器件还额外集成了第九个传感器,用于进行本地测量,从而实现面向整个电路板的全面热分析。
图 2-1 TMP9R00-SP 助力实现面向整个电路板的全面热分析