ZHCAFI4 July 2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP
在太空中,维护和维修难以实施。卫星系统一旦部署到位,就必须在其预期任务期间可靠运行,无需实际干预。这使得使用故障检测、隔离和恢复 (FDIR) 策略成为所有卫星子系统的基本设计要求。 [1]
FDIR 使系统能够检测异常行为、隔离故障元件并启动恢复操作,理想情况下不会影响任务目标。然而,实施 FDIR 绝非易事。它通常会导致成本上升、元件数量增多、电路板面积扩大和开发时间延长。为提高可靠性而引入的每个额外元件自身同样会产生故障概率,从而对系统的整体故障平均时间 (MTTF) 产生负面影响。
通过提高复杂度来增强可靠性需要采用谨慎权衡的设计方法。为满足设计目标,有效的 FDIR 必须通过尽量降低设计开销来实现其目标,从而尽可能减少使用额外元件并大幅提高可靠性。依托先进的航天级半导体产品,卫星系统设计人员可打造有针对性的高效 FDIR 实施方案。
本白皮书讨论了 TI 的航天产品系列,并解释了产品如何助力 FDIR 设计,帮助工程师减轻在成本、布板空间、元件数量、功耗和开发工作量上的负担。