ZHCAFI4 July   2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2221-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:TI 航天级产品系列
  5. 2故障监测:测量关键要素
    1. 2.1 电流监测
    2. 2.2 电压比较和阈值检测
    3. 2.3 温度检测
  6. 3精密数据采集
  7. 4决策:从简单逻辑到智能控制
    1. 4.1 基于逻辑的决策路径
    2. 4.2 基于 MCU 的控制
  8. 5隔离和遏制:防止故障传播
  9. 6通过智能冗余确保电源可用性
    1. 6.1 基于二极管的冗余
  10. 7总结
  11. 8参考

基于逻辑的决策路径

对于简单的 FDIR 实施方案,分立式逻辑元件仍是一类高效、低开销的解决方案。TI 最新推出的航天增强型 SCxT 逻辑产品系列支持在宽电压范围(1.2V 至 5.5V)内实现单一电源电平转换,助力简化系统设计,无需另配电平转换器。

SN54SC4T02-SEP(4 通道或非门)或 SN54SC4T08-SEP(4 通道与门)等标准逻辑门可实现简单而稳健的决策逻辑。

为提高灵活性,SN54SC3T97-SEP 等可配置逻辑器件通过单一可订购器件型号提供多种逻辑功能。