ZHCAFI4 July   2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:TI 航天级产品系列
  5. 2故障监测:测量关键要素
    1. 2.1 电流监测
    2. 2.2 电压比较和阈值检测
    3. 2.3 温度检测
  6. 3精密数据采集
  7. 4决策:从简单逻辑到智能控制
    1. 4.1 基于逻辑的决策路径
    2. 4.2 基于 MCU 的控制
  8. 5隔离和遏制:防止故障传播
  9. 6通过智能冗余确保电源可用性
    1. 6.1 基于二极管的冗余
  10. 7总结
  11. 8参考

电流监测

INA901-SP 是一款高精度电流检测放大器,不仅耐辐射,还符合航天标准。器件支持高达 65V 的宽域共模输入,因此适用于各种系统电压。经优化的带宽可确保快速检测过流事件,而强大的电源抑制能力和快速稳定时间有助于避免由瞬态噪声或干扰引起的误警报。由此即可在不影响可用性的情况下实现高灵敏度和精度。