ZHCAFI4 July   2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:TI 航天级产品系列
  5. 2故障监测:测量关键要素
    1. 2.1 电流监测
    2. 2.2 电压比较和阈值检测
    3. 2.3 温度检测
  6. 3精密数据采集
  7. 4决策:从简单逻辑到智能控制
    1. 4.1 基于逻辑的决策路径
    2. 4.2 基于 MCU 的控制
  8. 5隔离和遏制:防止故障传播
  9. 6通过智能冗余确保电源可用性
    1. 6.1 基于二极管的冗余
  10. 7总结
  11. 8参考

精密数据采集

对于需要对多个模拟参数进行高分辨率监测的系统,TI 提供了具有可扩展通道数、集成基准电压和自检功能的精密 ADC。

ADC128S102QML-SPADC128S102-SEP 在市场上颇受欢迎,可满足此类 FDIR 基本要求,每个器件具有八个个 12 位模数 (ADC) 通道,并支持 50kSPS 至 1MSPS 的采样率能力。

为满足更高的分辨率需求,ADC168M102R-SEP 可为多达八个 16 位 ADC 通道提供双路同步采样(采样率为 1Msps),并集成两个 DAC 以输出两个独立的基准电压。

如果需要更高的通道数,TMUX582F-SEP 支持 8:1 多路复用输入通道,输入电压可达 ±16.5V,过压保护可达 ±60V。

此类高通道数器件可实现高效、灵活的信号采集,同时兼顾可靠性,即使在恶劣条件或多变输入环境下也是如此。