ZHCAFI4 July   2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2221-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:TI 航天级产品系列
  5. 2故障监测:测量关键要素
    1. 2.1 电流监测
    2. 2.2 电压比较和阈值检测
    3. 2.3 温度检测
  6. 3精密数据采集
  7. 4决策:从简单逻辑到智能控制
    1. 4.1 基于逻辑的决策路径
    2. 4.2 基于 MCU 的控制
  8. 5隔离和遏制:防止故障传播
  9. 6通过智能冗余确保电源可用性
    1. 6.1 基于二极管的冗余
  10. 7总结
  11. 8参考

总结

在航天任务的电子设计中实施 FDIR 非常复杂。该设计需要能够承受辐射、极端温度和漫长任务持续时间的元件,这些条件并非标准商业元件所能满足的。

TI 的航天级产品集成诊断和故障处理功能,可帮助设计人员减少开销。专用解决方案助力实现有效隔离并避免故障传播。从简单的“切换”到基于多个传感器输入的复杂决策,TI 可以为各层次的系统恢复策略提供支持。