ZHCAFI4 July   2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2221-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:TI 航天级产品系列
  5. 2故障监测:测量关键要素
    1. 2.1 电流监测
    2. 2.2 电压比较和阈值检测
    3. 2.3 温度检测
  6. 3精密数据采集
  7. 4决策:从简单逻辑到智能控制
    1. 4.1 基于逻辑的决策路径
    2. 4.2 基于 MCU 的控制
  8. 5隔离和遏制:防止故障传播
  9. 6通过智能冗余确保电源可用性
    1. 6.1 基于二极管的冗余
  10. 7总结
  11. 8参考

电压比较和阈值检测

TLVxHx90-SEP 系列比较器支持基于受监测信号的快速决策。此类元件可快速检测来自电源轨或电流传感器输出的待测电压是否超出规范要求。

例如:

  • TLV4H290-SEP 可提供四个独立的比较器通道,传播延迟小于 0.1µs,而每个通道仅消耗 25µA 的静态电流。
  • TLV4H390-SEP 通过漏极开路实现相同性能,因此可以轻松将多个故障信号聚合到同一条警报线路中。