ZHCAFI4 July 2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2221-SEP
实现电源冗余的最基本方法是并联两个稳压输出,每个输出都采用二极管连接。例如,可以将两个 TPS7H4011-SP 降压转换器器件配置为向单个电源轨供电。二极管设计可确保如果一个电源发生故障(如由于输出电容器的接地短路),另一个电源将不受影响并继续供电。
TPS7H4011-SP 与其引脚兼容的耐辐射型号 TPS7H4011-SEP 一样,尤为适用于此配置,原因在于其集成的保护和监测功能:
在无需外部时钟的情况下,该器件最多可配置四个并联器件以提高电流能力;或者就 FDIR 而言,仅用于实现冗余并尽可能减少设计开销。
但是,稳健的电源系统通常需要的不仅仅是无源二极管。为了防止故障反馈到主电源轨中,需要从其输入端主动断开故障转换器。
这需要:
如果未精心设计,这些附加元件实际上会增加平均故障时间 (MTTF),从而降低整体系统可靠性。因此,智能冗余需要一个经过良好集成和测试的架构。
简化复杂冗余控制的一种方式是使用高可靠性 MCU,例如 TMS570LC4357-SEP。如果器件已装配到 PCB 并用于其他功能,仅需加装少量电路即可管理电源故障响应,从而在不增加元件数量或功率预算的情况下实现增值。
进一步来说,图 6-1 中所示的设计原则可在无点故障的情况下实现容错,这意味着冗余方案中的任何单个元件在发生故障后,不会影响向下游系统的电力输送。[2]
图 6-1 通用容错电源架构使用 TPS7H2221-SEP 作为负载开关可进一步提高稳健性和可恢复性,这得益于集成的保护功能和机制:
图 6-2 快速输出放电 (QOD) 功能提供受控接地路径德州仪器 (TI) 和 STAR-Dundee [4] 联合白皮书中介绍了优化冗余的实际示例,详细说明了 Xilinx KU060 FPGA 的故障保护电源架构(请参阅 图 6-2),如应用简报 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的电源设计所述。
白皮书展示了冗余电源输入管理、正确的电源时序以及全面的故障检测和隔离机制,仅需加装少量元件。此设计采用 TPS7H2201-SP 智能负载开关,该开关集成了过压和欠压保护、过流和电流检测、热保护以及内部或外部控制负载切换功能。
以上两个示例说明了如何使用高性能航天级元件,为要求严苛的卫星应用构建稳健、容错的系统级电源解决方案。