ZHCAFI4 July 2025 ISOS141-SEP , TMS570LC4357-SEP , TPS7H2140-SEP
在紧密集成的卫星系统中,单个 PCB 上的本地硬件故障会快速影响相邻子系统,尤其是当高压故障通过模拟或数字 I/O 连接传播时。这种现象称为故障传播,会对系统完整性和任务的成功实施带来严重风险。为降低这种风险,必须在关键电路域之间设置隔离栅。这些隔离栅将故障隔离在本地,保护健康子系统,确保系统柔性降级而非完全故障。
德州仪器 (TI) 推出耐辐射数字隔离器 ISOS141-SEP,是航天应用中数字信号隔离的有效解决方案之一。有别于传统的光隔离器,ISOS141-SEP 采用电容隔离技术,具有以下特点:
这使其尤为适合隔离电路模块之间的高速通信,其中信号完整性和故障遏制均为任务关键型操作。
通过使用 ISOS141-SEP 实现数字隔离,设计人员可以显著提高系统层级的稳健性,确保故障隔离在本地,同时卫星上的通信即使在异常条件下也能保持正常运行。