ZHCAFG5 June   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换
  3.   商标
  4. 1用途
  5. 2必需的变更
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826A 基本模式)
    4. 2.4 在启用自动协商时选择 10M(DP83826A 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826A 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  6. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  7. 4信息变更
  8. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  9. 6DP83826A Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置

用途

虽然 KSZ8081MNX/RNB 和 DP83826A 有许多相似之处,但 DP83826A 还包含一些额外的特性,从而提供了性能,并优化了系统。本系统更换文档通过比较包含所需的外部元件、引脚功能、特性集和寄存器操作在内的差异,概述了如何使用 TI 的 DP83826A 替换 Microchip KSZ8081MNX/RNB PHY 微芯片。对设计的影响取决于所用的 PHY 配置和特性。