ZHCAFG5 June 2025 DP83826AE , DP83826AI
下表显示了 DP83826A 和 KSZ8081MNX/RNB 之间的引脚排列映射。有关引脚映射的更多详细信息以及任何更新,请参阅 DP83826A 数据表。
| 引脚编号 | KSZ8081MNX/RNB 引脚功能 | DP83826A 基本模式下的引脚功能 | DP83826A 增强模式下的引脚功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 模式选择 | 模式选择 |
| 2 | VDD_1.2 | CEXT | CEXT |
| 3 | VDDA_3.3 | VDDA3V3 | VDDA3V3 |
| 4 | RXM | RD_M | RD_M |
| 5 | RXP | RD_P | RD_P |
| 6 | TXM | TD_M | TD_M |
| 7 | TXP | TD_P | TD_P |
| 8 | XO | XO | XO |
| 9 | XI | XI/50MHzIn | XI/50MHzIn |
| 10 | REXT | RBIAS | RBIAS |
| 11 | MDIO | MDIO | MDIO |
| 12 | MDC | MDC | MDC |
| 13 | PHYAD0 (RXD3) | RX_D3 | RX_D3 |
| 14 | PHYAD1 (RXD2) | RX_D2 | RX_D2 |
| 15 | RXD1/PHYAD2 | RX_D1 | RX_D1 |
| 16 | RXD0/ DUPLEX | RX_D0 | RX_D0 |
| 17 | VDDIO | VDDIO | VDDIO |
| 18 | RXDV/CONFIG2 | RX_DV/CRS _DV | RX_DV/CRS _DV |
| 19 | RXC/ B-CAST_OFF | RX_CLK/50 MHz_Output | RX_CLK/50 MHz_RMII |
| 20 | RXER/ ISO | RX_ER | RX_ER |
| 21 | INTRP/ NAND_Tree# | INT | PWRDN/INT |
| 22 | TXC | TX_CLK | TX_CLK |
| 23 | TXEN | TX_EN | TX_EN |
| 24 | TXD0 | TX_D0 | TX_D0 |
| 25 | TXD1 | TX_D1 | TX_D1 |
| 26 | TXD2 | TX_D2 | TX_D2 |
| 27 | TXD3 | TX_D3 | TX_D3 |
| 28 | COL/CONFIG0 | COL | COL/LED2/GPIO |
| 29 | CRS/CONFIG1 | CRS | CRS/LED3 |
| 30 | LED0/ NWAYEN I | LED0 | LED0 |
| 31 | LED1/ SPEED | LED1 | LED1 |
| 32 | RST# | RST_N | RST_N |