DP83826AE

正在供货

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 ESD HBM (kV) 5
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 ESD HBM (kV) 5
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 较低的确定性延迟
    • TX 延时:40ns,RX 延时:170ns
    • 电源循环上的确定性延迟 < ±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 关系 < ±2ns
  • 稳健的小型系统实施
    • 用于增强 EMC 的集成电路
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触,±15kV 空气标准 A
    • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 下 ±4kV,标准 A
    • CISPR 22 传导发射 B 类
    • CISPR 22 辐射发射 B 类
    • 快速链路丢失 < 10µs
    • 电缆长度 > 150 米
    • 电压模式线路驱动器
    • MAC 接口上的集成终端
    • 电压容限:±10%
  • 单个器件中具有两种可选引脚模式
    • 用于附加功能的 ENHANCED 模式
    • 用于通用以太网引脚的基本模式
  • 低功耗 < 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 或 3.3V
  • RMII 背对背中继器模式
  • DP83826AE 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • DP83826AI 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 标准:10BASE-Te、100BASE-TX
  • 符合 EtherCAT 标准
  • 较低的确定性延迟
    • TX 延时:40ns,RX 延时:170ns
    • 电源循环上的确定性延迟 < ±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 关系 < ±2ns
  • 稳健的小型系统实施
    • 用于增强 EMC 的集成电路
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触,±15kV 空气标准 A
    • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 下 ±4kV,标准 A
    • CISPR 22 传导发射 B 类
    • CISPR 22 辐射发射 B 类
    • 快速链路丢失 < 10µs
    • 电缆长度 > 150 米
    • 电压模式线路驱动器
    • MAC 接口上的集成终端
    • 电压容限:±10%
  • 单个器件中具有两种可选引脚模式
    • 用于附加功能的 ENHANCED 模式
    • 用于通用以太网引脚的基本模式
  • 低功耗 < 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 或 3.3V
  • RMII 背对背中继器模式
  • DP83826AE 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • DP83826AI 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 标准:10BASE-Te、100BASE-TX
  • 符合 EtherCAT 标准

DP83826Ax 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te,100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢失检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。

两种可配置模式为:使用通用以太网引脚排列的 BASIC 标准以太网模式,以及支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用(通过附加功能和硬件自举配置)的 ENHANCED 以太网模式。

DP83826Ax 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te,100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢失检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。

两种可配置模式为:使用通用以太网引脚排列的 BASIC 标准以太网模式,以及支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用(通过附加功能和硬件自举配置)的 ENHANCED 以太网模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83826Ax 确定性、低延迟、低功耗、10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-20
白皮书 Ethernet In SSTs PDF | HTML 2026-11-2
应用手册 KSZ8081_8091MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 DP83826 至 DP83826A 硬件过渡文档 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-17
应用手册 DP83826A 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83826AEVM — DP83826A 评估模块

DP83826AEVM 旨在评估 DP83826A 以太网物理层收发器的功能和性能。DP83826A EVM 通过 RJ-45 连接,在媒体相关接口上同时支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。该 EVM 配备了板载 MSP430,支持使用 USB 转 MDIO 软件访问 DP83826A 上的寄存器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

DP8382X-LINUX-DRIVER — DP8382x Linux Driver

Linux driver for DP83822, DP83825, and DP83826 PHYs.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010992 — 采用单个 MCU 实现人形机器人手部的集中式六轴电机控制参考设计

此参考设计采用单个 TI C2000™ F28P65 微控制器,适用于具有六轴控制功能的工业以太网电机驱动器。该设计用小于 42cm2 的印刷电路板 (PCB) 来驱动自由度 (DoF) 为 6 的人形机器人手。该设计展现了一种外形小巧的集成式平台。该集成式平台利用六个具有集成电流检测功能和 FET 的 DRV8376 三相电机驱动器作为功率级。该平台集成了实时电机控制和工业以太网通信功能,采用 F28P65 器件,该器件配备两个 32 位 C28x 数字信号处理器 (DSP) 中央处理器 (CPU) 和一个控制律加速器 (CLA) CPU,均在 200MHz 下运行。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频