ZHCAFG5 June   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换
  3.   商标
  4. 1用途
  5. 2必需的变更
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826A 基本模式)
    4. 2.4 在启用自动协商时选择 10M(DP83826A 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826A 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  6. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  7. 4信息变更
  8. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  9. 6DP83826A Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置

物理层 ID 寄存器

PHY 标识符寄存器 1 (PHYIDR1) 和 2 (PHYIDR2) 允许系统软件根据供应商型号确定器件专用软件的适用性。标识寄存器 1 和 2 可参见 DP83826A 数据表。供应商型号由 PHYIDR2(地址 0x3)中的第 9 位到第 4 位表示,列于 表 2-5

表 2-5 PHYID 比较
寄存器地址寄存器名称寄存器说明器件
0x03PHYIDR2PHY ID 2DP83826AKSZ8081MNX/RNB
0xA116 - 基本模式
0xA136 - 增强模式
0x1560 - 修订版 A/A2
0x1561 - 修订版 A3