ZHCAFG5 June   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换
  3.   商标
  4. 1用途
  5. 2必需的变更
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826A 基本模式)
    4. 2.4 在启用自动协商时选择 10M(DP83826A 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826A 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  6. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  7. 4信息变更
  8. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  9. 6DP83826A Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置

引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器

KSZ8081 在 PHY 的 MDIO 引脚上需要一个外部上拉电阻器。DP83826A 在此引脚上具有一个 10kΩ 的内部上拉电阻器。如有需要,可以增加一个额外的外部上拉电阻器。