ZHCAFG5 June   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换
  3.   商标
  4. 1用途
  5. 2必需的变更
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826A 基本模式)
    4. 2.4 在启用自动协商时选择 10M(DP83826A 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826A 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  6. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  7. 4信息变更
  8. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  9. 6DP83826A Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置

自动加载 (bootstrap) 配置

下表概述了基本模式下的 DP83826A strap 配置。除非前述小节中另有说明,否则 KSZ8081MNX/RNB 的 strap 配置是类似的。可以在 DP83826A 数据表中找到该表以及有关自动加载 (bootstrap) 配置的更多详细信息。

表 6-1 PHY 地址配置 (strap) 表
引脚名称自举名称引脚编号。默认值模式功能
RX_D3Strap7131PHY_ADD0
00
11
RX_D2Strap8140PHY_ADD1
00
11
RX_D1Strap9150PHY_ADD2
00
11
表 6-2 MAC 模式选择配置 (strap) 表
引脚名称 自举名称 引脚编号 默认值 Strap 10 Strap 4 功能
COL Strap4 28 0 0 0 MII MAC 模式
0 1 RMII 主模式
1 1 RMII 从模式
CRS Strap3 29 0 保留
RX_DV Strap10 18 0
表 6-3 自动协商配置 (strap) 表
引脚名称 自举名称 引脚编号 默认值 模式 功能
LED0 Strap2 30 1 0 禁用自动协商功能
1 启用自动协商功能
表 6-4 速度配置 (strap) 表
引脚名称自举名称引脚编号默认值模式功能
LED1Strap13110速度 10M
1速度 100M
表 6-5 全/半双工表
引脚名称自举名称引脚编号默认值模式功能
RX_D0Strap01610全双工
1半双工
表 6-6 MII 隔离自动加载 (bootstrap)
引脚名称自举名称引脚编号默认值模式功能
RX_ERStrap62000禁用 MII 隔离
1启用 MII 隔离