ZHCAFG5 June   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换
  3.   商标
  4. 1用途
  5. 2必需的变更
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826A 基本模式)
    4. 2.4 在启用自动协商时选择 10M(DP83826A 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826A 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  6. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  7. 4信息变更
  8. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  9. 6DP83826A Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置

信息变更

本节介绍 DP83826A 和 KSZ8081 之间的特性差异。

表 4-1 DP83826A 与 KSZ8081MNX/RNB 功能集比较
特性KSZ8081MNX/RNBDP83826A
VDDIO1.8V、2.5V、3.3V1.8V、3.3V
NAND 树支持支持不支持
PHY 广播地址支持不支持
MII 背对背模式支持在增强模式下支持中继器功能
慢速振荡器模式支持支持 - 被称为深度断电模式