ZHCAFG5 June 2025 DP83826AE , DP83826AI
DP83826A 支持基本模式或增强模式。基本模式支持与 KSZ8081 相同的自动加载 (bootstrap) 选项。如需将 DP83826A 设置为基本模式,必须将引脚 1 (ModeSelect) 接地。在 KSZ8081 设计中,引脚 1 已经连接到 GND,因此无需更改即可选择正确的模式。如需了解 DP83826A 基本模式和增强模式之间的区别,请参阅 DP83826A 数据表。
两种器件都使用 2 级 strap 配置,需要一个上拉电阻器或下拉电阻器。下表显示了 DP83826A 和 KSZ8081 之间上拉电阻器和下拉电阻器值的差异。请参阅 TI 精度实验室视频 “以太网如何引导工作?”,从而正确计算所需的 strap 配置电阻。
| KSZ8081MNX/RNB | DP83826A | |
|---|---|---|
| 上拉电阻器值 | 4.7kΩ | 2.49kΩ |
| 下拉电阻器值 | 1kΩ | 1.5kΩ |