ZHCAFG5 June   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换
  3.   商标
  4. 1用途
  5. 2必需的变更
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826A 基本模式)
    4. 2.4 在启用自动协商时选择 10M(DP83826A 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826A 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  6. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  7. 4信息变更
  8. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  9. 6DP83826A Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置

为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826A 基本模式)

DP83826A 和 KSZ8081MNX/RNB 可以使用 LED_1 来指示主机 ASIC 或 FPGA 的 Tx 和 Rx 活动。DP83826A 需要扩展寄存器配置。

  • 通过使用 0x0001 使 LED 保持在高电平或使用 0x0008 使 LED 闪烁对寄存器 0x0460 进行编程
  • 使用 0x0004 对寄存器 0x0469 进行编程