ZHCAFG5 June 2025 DP83826AE , DP83826AI
DP83826A 和 KSZ8081MNX/RNB 都具有标准和扩展的 SMI/MIIM (MDIO) 寄存器。
DP83826A 可以通过间接方法访问标准寄存器(使用 IEEE 802.3 中概述的标准寄存器 0x000D 和 0x000E)。但是,Microchip KSZ8081MNX/RNB 只能通过直接方法访问标准寄存器组(不使用 0x000D 和 0x000E 寄存器)。
KSZ8081MNX/RNB 还为所有扩展寄存器指定了 MMD 地址(例如 2 h),而 DP83826A 对所有扩展寄存器写入和读取只使用 MMD 地址 31 (0x001F)。