ZHCAF86 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 开环和切换阶段
  5. 2影响开环到闭环切换的 EEPROM 配置
  6. 3开环到闭环切换调优
    1. 3.1 调优开环和切换阶段级的实验方法
      1. 3.1.1 第 1 步:初始配置
      2. 3.1.2 第 2 步:在切换不当的情况下调优参数
        1. 3.1.2.1 OL_ILIMIT 的调优
        2. 3.1.2.2 开环加速系数 A1 的调优
        3. 3.1.2.3 切换阈值的调优
      3. 3.1.3 第 3 步:切换配置调优
  7. 4最优切换
    1. 4.1 使用建议设置的开环时间
    2. 4.2 按照最优切换步骤更改开环时间
  8. 5总结
  9. 6参考资料

OL_ILIMIT 的调优

有时,由于某些电机的较大惯性,将 OL_ILIMIT 设置为(0.5 x 额定电流)A 不会导致正确切换。在这些情况下,逐级增加 OL_ILIMIT,直至达到电机的额定峰值电流。

MOTOR2:额定电流 0.5A,最大速度为 250Hz。图 3-2 显示设置为 节 3.1.1 - A1 = 25Hz/s,切换速度 = 20% 时切换不正确

 OL_ILIMIT = 0.25A 时切换失败图 3-2 OL_ILIMIT = 0.25A 时切换失败
 OL_ILIMIT = 0.5A 时,切换正确图 3-3 OL_ILIMIT = 0.5A 时,切换正确