ZHCAF86 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
在电机启动阶段检测到电机的初始位置后,MCF83xx 采用开环方式加速电机,任何给定时间的速度参考值由 方程式 1 确定。开环加速系数 A1 和 A2 分别通过 OL_ACC_A1 和 OL_ACC_A2 进行配置。开环电流限值由 OL_ILIMIT 设置。在开环中提高电机速度,电机相电流的峰值限制为 OL_ILIMIT。开环运行的功能是将电机驱动至电机产生足够 BEMF 的速度,以便反电动势观测器能够准确检测转子的位置。
在电机达到足以使反电动势观测器估算电机角度和速度的速度,MCF83xx 就会转换到闭环状态。从开环到闭环的过渡称为切换,而该过渡发生的速度称为切换速度。如果 AUTO_HANDOFF_EN 设置为 1b,该切换速度是根据测得的反电动势和电机速度自动确定的。用户还可以选择通过配置 OPN_CL_HANDOFF_THR 并将 AUTO_HANDOFF_EN 设置为 0b 来手动设置切换速度。为了平稳切换到闭环并避免速度瞬变,在以 THETA_ERROR_RAMP_RATE 配置的斜坡速率进行切换后,转换点的 θ 误差 (Ɵgen - Ɵest) 以线性方式减小。