ZHCAF86 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
MCF83xx 是德州仪器 (TI) BLDC 电机驱动器系列的三相 BLDC 电机驱动器,采用无传感器磁场定向控制 (FOC) 算法。MCF83xx 允许通过 BRAKE、DRVOFF、DIR、EXT_CLK、EXT_WD 和 SPEED/WAKE 引脚控制电机运行和系统,还通过 DACOUT1、DACOUT2、FG、nFAULT 和 SOX 引脚提供用于监控系统变量、速度、故障和相电流反馈的信号。
MCF83xx 器件能够在不同旋转阶段旋转 BLDC 电机,以实现可靠和受控的运行。图 1-1 介绍了 BLDC 电机旋转的不同阶段。
通过 ISD/BRAKE/Hiz 命令,电机从预启动状态开始旋转。电机随后切换到电机启动状态,以估算初始位置。接下来,电机以恒定电流开环运行,直到电机产生足够的反电动势来估算速度和角度,然后电机进入闭环运行。收到停止命令后,电机切换到配置的停止选项,以受控方式停止。