ZHCAF86 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
向 MCF83xx 器件发出速度命令,并捕获电机速度 (FG_TRACK)、电机相电流 (OUTA)、SPEED_FDBK 和 SPEED_REF_OPEN_LOOP 变量的行为。观察 SPEED_FDBK 是否在开环结束时跟踪 SPEED_REF_OPEN_LOOP,持续时间至少为开环时间的 30%。这样可以确保满足检查点 1 和 2 的要求。
MOTOR1:额定电流 = 1A,最大速度 = 300Hz。图 3-1 演示了正确的切换
如果您没有看到发生这种情况,请转到第 2 步,根据电机行为,了解要调整的参数以及具体的方向。