ZHCAF86 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
MCF83xx 系列器件为客户提供了一种单芯片、无代码、无传感器的 FOC 设计,可为住宅风扇、吊扇、水泵、真空吸尘器等应用驱动 BLDC 电机。BLDC 电机会经历不同的旋转阶段,例如预启动、启动、开环、闭环和电机停止。这些阶段中的每个都需要进行调优,以便每次都能可靠、高效地旋转电机。本应用手册记录了影响 BLDC 电机开环到闭环切换的配置,并介绍了调整这些配置以在各种工作条件下实现可靠切换的实验方法。
本文档中的示例以 MCF8316C 为例进行演示。但是,该文档适用于以下所有器件(本文档中称为 MCF83xx 器件):