ZHCAF70A April   2025  – February 2026 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 功率级别注意事项
    2. 1.2 功率密度注意事项
    3. 1.3 转换器工作频率和开关特性注意事项
    4. 1.4 双向运行注意事项
  5. 2120V 半桥栅极驱动器的主要终端设备和拓扑
    1. 2.1 汽车直流/直流和车载充电器 (OBC)
    2. 2.2 电机驱动器和电动工具
    3. 2.3 太阳能优化器和微型逆变器
    4. 2.4 车身电子装置和照明
  6. 3120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述

在德州仪器 (TI) 栅极驱动器产品组合中,有各种 120V 半桥栅极驱动器选项,可让您选择合适的栅极驱动器并优化设计。部分最突出的选项包括 UCC272x1 和 UCC2720x 系列器件、UCC2728x 系列,以及新发布的 UCC273x1A 系列(UCC272x1 和 UCC2720x 系列的扩展)。表 3-1 和表 3-3 重点介绍所有这些系列以及工业和汽车应用中各产品高电流 120V 半桥栅极驱动器的规格和特性差异。

表 3-1 工业高电流 120V 5V/6V UVLO 半桥非隔离式栅极驱动器比较
UCC27282 UCC27284 UCC27212

UCC27302A

HB 绝对最大值 120V 120V 120V

120V

驱动电流 3A,3A 3A,3A 3.7A,4.5A 3.7A,4.5A
互锁 Y N N

Y

传播延迟 16ns 16ns 20ns 20ns
上升和下降时间 12ns、10ns 12ns、10ns 7.2ns、5.5ns 7.2ns、5.5ns
延迟匹配 1ns 1ns 4ns

4ns

启用 Y Y N

Y

自举二极管 Y Y Y

Y

UVLO 5V 5V 6V

6V

超小封装 3x3mm DRC (SON-10) 3x3mm DRC (SON-10) 4x4mm DPR (SON-10) 3x3mm DRC (SON-10)
表 3-2 工业高电流 120V 8V UVLO 半桥非隔离式栅极驱动器比较
UCC27288 UCC27289 UCC27200(A) UCC27201(A) UCC27211(A) UCC27301A UCC27311A
HB 绝对最大值 120V 120V 120V 120V 120V 120V 120V
驱动电流 3A,3A 3A,3A 3A,3A 3A,3A 3.7A,4.5A 3.7A,4.5A 3.7A,4.5A
互锁 N N N N N Y N
传播延迟 16ns 16ns 20ns 20ns 20ns 20ns 20ns
上升和下降时间 12ns、10ns 12ns、10ns 8ns、7ns 8ns、7ns 7.2ns、5.5ns 7.2ns、5.5ns 7.2ns、5.5ns
延迟匹配 1ns 1ns 1ns 1ns 4ns 4ns 4ns
启用 N Y N N N Y Y
自举二极管 N Y Y Y Y Y Y
UVLO 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V
超小封装 5x4mm D (SOIC-8) 3x3mm DRC (SON-10) 3x3mm DRC (SON-9) 3x3mm DRC (SON-9) 4x4mm DPR (SON-10) 3x3mm DRC (SON-10) 3x3mm DRC (SON-10)
表 3-3 汽车高电流 120V 5V/6V UVLO 半桥非隔离式栅极驱动器比较
UCC27282-Q1 UCC27284-Q1 UCC27212A-Q1 UCC27302A-Q1
HB 绝对最大值 120V 120V 120V

120V

驱动电流 3A,3A 3A,3A 3.7A,4.5A

3.7A,4.5A

互锁 Y N N

Y

传播延迟 16ns 16ns 20ns

20ns

上升和下降时间 12ns、10ns 12ns、10ns 7.2ns、5.5ns 7.2ns、5.5ns
延迟匹配 1ns 1ns 4ns

4ns

启用 Y Y N

Y

自举二极管 Y Y Y

Y

UVLO 5V 5V 6V

6V

超小封装 3x3mm DRC (SON-10) 3x3mm DRC (SON-10) 5x4mm DDA (HSOIC-8) 3x3mm DRC (SON-10)
表 3-4 汽车高电流 120V 8V UVLO 半桥非隔离式栅极驱动器比较
UCC27200-Q1 UCC27201A-Q1 UCC27211A-Q1 UCC27301A-Q1 UCC27311A-Q1
HB 绝对最大值 120V 120V 120V 120V 120V
驱动电流 3A,3A 3A,3A 3.7A,4.5A 3.7A,4.5A 3.7A,4.5A
互锁 N N N Y N
传播延迟 20ns 20ns 20ns 20ns 20ns
上升和下降时间 8ns、7ns 8ns、7ns 7.2ns、5.5ns 7.2ns、5.5ns 7.2ns、5.5ns
延迟匹配 1ns 1ns 4ns 4ns 4ns
启用 N N N Y Y
自举二极管 Y Y Y Y Y
UVLO 8V 8V 8V 8V 8V
超小封装 5x4mm DDA (HSOIC-8) 5x4mm DDA (HSOIC-8) 5x4mm DDA (HSOIC-8) 3x3mm DRC (SON-10) 3x3mm DRC (SON-10)