ZHCAF70A April   2025  – February 2026 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 功率级别注意事项
    2. 1.2 功率密度注意事项
    3. 1.3 转换器工作频率和开关特性注意事项
    4. 1.4 双向运行注意事项
  5. 2120V 半桥栅极驱动器的主要终端设备和拓扑
    1. 2.1 汽车直流/直流和车载充电器 (OBC)
    2. 2.2 电机驱动器和电动工具
    3. 2.3 太阳能优化器和微型逆变器
    4. 2.4 车身电子装置和照明
  6. 3120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

双向运行注意事项

对于包含电池储能系统 (BESS) 和电网连接的光伏 (PV) 能源系统等应用,需要使用双向直流/直流转换器在三个不同组件之间进行能量传输。例如,将 BESS 连接到系统总线电压的直流/直流转换器可以在降压或升压模式下运行,以满足总线电压要求。直流/直流转换器还可以满足 BESS 能量输出或输入的要求。这些系统通常为高功率,需要多个相位,因此需要特别考虑转换器的栅极驱动器部分。有关在双向转换器中使用栅极驱动器的更多信息,请参阅双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 应用手册。为应对这些挑战,在设计双向系统时,需要一个稳健的高电流栅极驱动器。UCC273x1A(-Q1) 等驱动器可能是双向系统的理想选择。

其他系统则采用单向转换器,例如 HEV 和 EV 系统中用于为 12V 电池充电的 48V 转 12V 直流/直流转换器。单向转换器只能将能量从 48V 电池通过降压转换器传输到 12V 电池。当仅使用单相时,驱动器的启动条件仅在初始启动时出现。这意味着,通过发送 LO 脉冲切换转换器之前,已对控制电路进行了编程,以优化自举电容器充电。在这种情况下,可以考虑使用低电流驱动器,例如 UCC2728x(-Q1)。

在寻找 120V 半桥栅极驱动器时,近期发布的 UCC273x1A(-Q1) 具备强劲的竞争力,可与主要竞品抗衡。如表 1-1 所示,UCC273x1A(-Q1) 具有诸多优势。这些优势包括业界领先的 150°C 工作温度额定值、符合汽车级认证,以及通过输入互锁功能提供交叉导通保护。

表 1-1 UCC273x1A(-Q1) 与主要竞品的比较
设计注意事项 UCC273x1A(-Q1) 竞品器件 1 竞品器件 2
电源电压 (VDD) 绝对最大值 20V 18V 20V
HB 自举电压绝对最大值 120V 115V 120V
HS 上的负电压处理 (<100ns) 绝对最小值 -(28V - VDD) V -25V -12V
拉电流和灌电流典型值 3.7A,4.5A 3A,4.5A 4A,6A
传播延迟开关典型值 20ns、19ns 20ns、20ns 33ns、33ns
1nF 时的上升和下降时间典型值 7.2ns、5.5ns 2.2nF 时为 15ns、15ns 4.6ns、3.3ns
启用 是 否 是
自举二极管动态电阻典型值 0.55Ω 2.5Ω 4.2Ω
自举二极管正向电压(典型值) 0.9V 0.95V 1.4V
建议的工作结温最大值 150C 125C 125C
封装选项 WSON10 3x3、SOIC8、HSOIC8 WSON10 4x4、SOIC8、HSOIC8 VSON8 4x4、WSON10 4x4、WSON10 3x3