ZHCAF70A April   2025  – February 2026 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 功率级别注意事项
    2. 1.2 功率密度注意事项
    3. 1.3 转换器工作频率和开关特性注意事项
    4. 1.4 双向运行注意事项
  5. 2120V 半桥栅极驱动器的主要终端设备和拓扑
    1. 2.1 汽车直流/直流和车载充电器 (OBC)
    2. 2.2 电机驱动器和电动工具
    3. 2.3 太阳能优化器和微型逆变器
    4. 2.4 车身电子装置和照明
  6. 3120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

太阳能优化器和微型逆变器

在不断发展的太阳能和储能行业中,太阳能优化器、微型逆变器以及串级逆变器通常在功率密集的条件下运行,跨越许多不同的电压电平和功率级别。这些系统中的一些拓扑包括 LLC 转换器、相移全桥转换器和图腾柱 PFC。对于这些拓扑,在电压电平不超过驱动器 120V 额定值的情况下可以使用 120V 半桥驱动器。图 5 显示一个具有储能和电网连接的太阳能系统示例,其中使用了通常需要半桥驱动器的直流/直流转换器。

 太阳能系统方框图图 2-5 太阳能系统方框图

太阳能和储能领域中高功率、高效率的应用需要一个坚固、高效且具有高电流能力的栅极驱动器。在这些双向功率密集型拓扑中,栅极驱动器的要求对于效率和可靠性非常重要。UCC27301A(-Q1) 提供 3.7A 和 4.5A 的高驱动电流以及小型封装选件,例如 3mm x 3mm SON 10 引脚 DRC 封装,非常适合功率密集型系统。此外,20V 的绝对最大 VDD 电源额定值和高防噪性能提供了额外的稳健性和可靠性。这些驱动器具有快速开关特性,上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns,可确保高效率。UCC27301A(-Q1) 的其他一些特性使其成为太阳能和储能应用的理想选择,包括强大的集成自举二极管、输入互锁以及具有低关断电流的使能引脚功能,这些功能可在低功率和高功率场景下启用和禁用相位。太阳能和储能系统通常使用 48V 电池系统和 20V 至 60V 太阳能电池板阵列,其需要这些 120V 半桥驱动器。图 2-6 显示一个微型逆变器原理图示例,该电路的直流/直流部分采用全桥 LLC 功率级,可利用 UCC27301A(-Q1) 120V 半桥栅极驱动器。

 微型逆变器全桥 LLC 功率级图图 2-6 微型逆变器全桥 LLC 功率级图