ZHCAF52 March   2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2流量计测量原理
    1. 2.1 ToF 测量算法实现
      1. 2.1.1 absTOF 计算方法 - 波瓣
      2. 2.1.2 absTOF 计算方法 - Hilbert Wide
      3. 2.1.3 dTOF 计算方法 - 互相关
        1. 2.1.3.1 获得高精度 dTOF 结果
        2. 2.1.3.2 互相关法优化
    2. 2.2 ADC 方法和 TDC 方法之间的区别
  6. 3适用于 USS 应用的 MSP430 MCU
    1. 3.1 USS 模块
    2. 3.2 USS 和 USS_A 模块之间的差异
    3. 3.3 MSP430 MCU 上的软件实现
  7. 4硬件设计流程
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007
      2. 4.1.2 水表原理图 - MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
      3. 4.1.3 燃气表原理图 – MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
    2. 4.2 PCB 布局指南
  8. 5软件设计指南
    1. 5.1 USS 演示项目和相关资源
    2. 5.2 演示项目说明
      1. 5.2.1 演示项目中的文件
      2. 5.2.2 演示项目中的属性设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

流量计测量原理

超声波流量计设计基于 ToF 测量原理。此测量是指信号从发送传感器传输到接收传感器所需的时间。图 2-1 显示了典型的流量管。

 典型流量管图 2-1 典型流量管

信号从第一个传感器传输到第二个传感器的传播时间是 T12。T21 表示以相反方向进行传输的传播时间。根据以下公式计算这些时间,这些时间与气体中的超声波速度和气流速度存在函数关系。此长度远远大于管道半径 r,因此与气流垂直的波的传播长度在以下分析中忽略不计。

方程式 1. T 12 = L c   +   v
方程式 2. T 21 = L c - v
方程式 3. ∆ t = T 21 - T 12

其中:

  • c 是超声波在介质中的速度。
  • v 是气流速度。
  • L 是沿气流的管道传播长度。

使用方程式 1 到方程式 3 得出气流速度 (v),无需知道超声波在介质中的速度 (c) 即可得出此值。本参考设计在计算气流时,假定超声波速度未知。在本例中,方程式 4 通过方程式 1 和方程式 2 得到,方法是消除 c。

方程式 4. v = L 2 × 1 T 12 - 1 T 21 = L 2 × T 21 - T 12 T 21 × T 12 = L 2 × ∆ t T 21 × T 12