ZHCAF52 March   2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2流量计测量原理
    1. 2.1 ToF 测量算法实现
      1. 2.1.1 absTOF 计算方法 - 波瓣
      2. 2.1.2 absTOF 计算方法 - Hilbert Wide
      3. 2.1.3 dTOF 计算方法 - 互相关
        1. 2.1.3.1 获得高精度 dTOF 结果
        2. 2.1.3.2 互相关法优化
    2. 2.2 ADC 方法和 TDC 方法之间的区别
  6. 3适用于 USS 应用的 MSP430 MCU
    1. 3.1 USS 模块
    2. 3.2 USS 和 USS_A 模块之间的差异
    3. 3.3 MSP430 MCU 上的软件实现
  7. 4硬件设计流程
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007
      2. 4.1.2 水表原理图 - MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
      3. 4.1.3 燃气表原理图 – MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
    2. 4.2 PCB 布局指南
  8. 5软件设计指南
    1. 5.1 USS 演示项目和相关资源
    2. 5.2 演示项目说明
      1. 5.2.1 演示项目中的文件
      2. 5.2.2 演示项目中的属性设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

USS 和 USS_A 模块之间的差异

燃气表中接收信号的 SNR 比水表应用中的相应值低得多。噪声是一个不能忽略的问题,尤其是在燃气表中。使用不同的方法来解决燃气表应用的硬件和软件方面的噪声问题。之前说明了软件方面的方法,下面将说明硬件方面所采用的不同方法。

从表中可以看出,USS_A 模块可用于燃气表应用。USS 和 USS_A 模块的主要区别在于捕获序列发生器、可编程脉冲发生器和物理接口(SAPH 模块)。

SAPH:由一个扩展脉冲发生器、一个低阻抗输出驱动器、一个输入多路复用器、一个捕获序列发生器和外部偏置端子组成。

SAPH_A 模块可以生成多音调。输出脉冲由多个相位组成。多音调特性对于燃气表应用中的 absTOF 计算非常重要。生成的激励信号的二进制模式用于在处理 Hilbert 变换之前滤除 UPS、DNS ADC 捕获信号上的噪声。此多音调特性可降低噪声信号的影响,并使 ADC 方法在用于燃气表应用时能够成功实现。