ZHCAF52 March   2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2流量计测量原理
    1. 2.1 ToF 测量算法实现
      1. 2.1.1 absTOF 计算方法 - 波瓣
      2. 2.1.2 absTOF 计算方法 - Hilbert Wide
      3. 2.1.3 dTOF 计算方法 - 互相关
        1. 2.1.3.1 获得高精度 dTOF 结果
        2. 2.1.3.2 互相关法优化
    2. 2.2 ADC 方法和 TDC 方法之间的区别
  6. 3适用于 USS 应用的 MSP430 MCU
    1. 3.1 USS 模块
    2. 3.2 USS 和 USS_A 模块之间的差异
    3. 3.3 MSP430 MCU 上的软件实现
  7. 4硬件设计流程
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007
      2. 4.1.2 水表原理图 - MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
      3. 4.1.3 燃气表原理图 – MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
    2. 4.2 PCB 布局指南
  8. 5软件设计指南
    1. 5.1 USS 演示项目和相关资源
    2. 5.2 演示项目说明
      1. 5.2.1 演示项目中的文件
      2. 5.2.2 演示项目中的属性设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

ADC 方法和 TDC 方法之间的区别

这两种方法之间的根本区别在于信号处理。

  • ADC 方法(使用 ADC 捕获的信号的互相关法):在信号的每个周期中进行四次采样。互相关法提供了用于抑制噪声的数字滤波。
  • TDC 方法(使用时数转换器 (TDC) 进行过零):在过零点附近的每个周期中采样两次。噪声会影响每个过零时间,而 TDC 方法中不可能进行数字滤波以实现噪声抑制。

ADC 方法的优点在于大约比 dTOF 的标准偏差数据低 3-4 倍。ADC 能够很好地应对信号振幅变化。该算法对接收的信号幅度不敏感,例如在以下情况中:高流速、传感器之间的变化、温度变化、不同的气体成分(空气、甲烷)。此外,由于使用 ADC 方法可以自然地获得信号包络,因此用户可以实现更多定制化功能。