ZHCAF52 March   2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2流量计测量原理
    1. 2.1 ToF 测量算法实现
      1. 2.1.1 absTOF 计算方法 - 波瓣
      2. 2.1.2 absTOF 计算方法 - Hilbert Wide
      3. 2.1.3 dTOF 计算方法 - 互相关
        1. 2.1.3.1 获得高精度 dTOF 结果
        2. 2.1.3.2 互相关法优化
    2. 2.2 ADC 方法和 TDC 方法之间的区别
  6. 3适用于 USS 应用的 MSP430 MCU
    1. 3.1 USS 模块
    2. 3.2 USS 和 USS_A 模块之间的差异
    3. 3.3 MSP430 MCU 上的软件实现
  7. 4硬件设计流程
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007
      2. 4.1.2 水表原理图 - MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
      3. 4.1.3 燃气表原理图 – MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
    2. 4.2 PCB 布局指南
  8. 5软件设计指南
    1. 5.1 USS 演示项目和相关资源
    2. 5.2 演示项目说明
      1. 5.2.1 演示项目中的文件
      2. 5.2.2 演示项目中的属性设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007

此设计高度集成,对水表应用使用 MSP USS MCU。有关更多详细信息,请参阅 TIDM-1019。

只有几个要点需要强调。

  1. 对于 USSXT,TI 建议使用方程式 9 选择负载电容器值。
    方程式 9. C c r y s t a l + C l o a d + C l a y o u t = 34 p F

    由于 USSLib 中使用了 ADC 方法,因此测量精度几乎不受晶体振荡器精度的影响。因此,在 EVM 板上使用谐振器即可实现效果良好的演示。谐振器消耗的电流也低于晶体。如果用户不关心电流消耗,并且应用的工作温度范围较宽,那么用户可以考虑使用晶体代替谐振器。用户需要在软件中修改 USS_HSPLL_INPUT_CLK_TYPE 和 USS_HSPLL_USSXTAL_SETTLING_USEC。

  2. 对于 CHx_IN/OUT 电路,TI 建议使用 1% 电阻器和 1% NP0 电容器,以获得更好的 USS 性能。如果有助于获得更好的仪表性能,用户可以更改电阻器和电容器的值。请注意,TI 使用不同的传感器测试了多种组合,最终采用 200Ω 和 1000pF 为最佳性能配置。
  3. 对于电源,TI 建议为 MCU 使用专用的 LDO 或 DCDC 电源。良好的负载瞬态响应性能对于超声波应用非常重要。
  4. 对于 USS GUI 连接,TI 建议首先保留电路板上的 I2C 连接端口(COMM_SDA、COMM_SCL 和 COMM_IRQ)。在评估阶段,使用 USS GUI 调试问题非常容易。