ZHCAF52 March   2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2流量计测量原理
    1. 2.1 ToF 测量算法实现
      1. 2.1.1 absTOF 计算方法 - 波瓣
      2. 2.1.2 absTOF 计算方法 - Hilbert Wide
      3. 2.1.3 dTOF 计算方法 - 互相关
        1. 2.1.3.1 获得高精度 dTOF 结果
        2. 2.1.3.2 互相关法优化
    2. 2.2 ADC 方法和 TDC 方法之间的区别
  6. 3适用于 USS 应用的 MSP430 MCU
    1. 3.1 USS 模块
    2. 3.2 USS 和 USS_A 模块之间的差异
    3. 3.3 MSP430 MCU 上的软件实现
  7. 4硬件设计流程
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007
      2. 4.1.2 水表原理图 - MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
      3. 4.1.3 燃气表原理图 – MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
    2. 4.2 PCB 布局指南
  8. 5软件设计指南
    1. 5.1 USS 演示项目和相关资源
    2. 5.2 演示项目说明
      1. 5.2.1 演示项目中的文件
      2. 5.2.2 演示项目中的属性设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

PCB 布局指南

需要遵循通用 PCB 指南以确保测量准确和操作适当。

  1. 去耦电容器必须尽量靠近电源引脚放置。
  2. 振荡器必须靠近芯片放置,并使用与主接地层分离的接地层。这些元件通过细导线连接到主接地层,如图 4-3 所示。良好的晶体接地布局有助于获得更高的 ESD 等级。
     振荡器布局示例图 4-3 振荡器布局示例
  3. USS CH0_IN、CH0_OUT、CH1_IN 和 CH1_OUT 的布线长度必须匹配,以确保信号的时序正确,因为这些信号在皮秒范围内,如图 4-4 所示。
     USS 信号布局示例图 4-4 USS 信号布局示例
  4. 为实现最高精度,所有 USS 信号元件必须使用 1% 的元件容差。
  5. 确保没有布线穿过其他层上的 USS 信号。
  6. 必须按照使用 MSP430 和段式 LCD 应用笔记中的指导原则进行 LCD 连接。