ZHCAF52 March   2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2流量计测量原理
    1. 2.1 ToF 测量算法实现
      1. 2.1.1 absTOF 计算方法 - 波瓣
      2. 2.1.2 absTOF 计算方法 - Hilbert Wide
      3. 2.1.3 dTOF 计算方法 - 互相关
        1. 2.1.3.1 获得高精度 dTOF 结果
        2. 2.1.3.2 互相关法优化
    2. 2.2 ADC 方法和 TDC 方法之间的区别
  6. 3适用于 USS 应用的 MSP430 MCU
    1. 3.1 USS 模块
    2. 3.2 USS 和 USS_A 模块之间的差异
    3. 3.3 MSP430 MCU 上的软件实现
  7. 4硬件设计流程
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007
      2. 4.1.2 水表原理图 - MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
      3. 4.1.3 燃气表原理图 – MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
    2. 4.2 PCB 布局指南
  8. 5软件设计指南
    1. 5.1 USS 演示项目和相关资源
    2. 5.2 演示项目说明
      1. 5.2.1 演示项目中的文件
      2. 5.2.2 演示项目中的属性设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

演示项目中的属性设置

  • 优化级别:默认情况下,演示项目使用优化级别 3。TI 不建议更改项目的优化级别。如果用户需要更大的应用代码大小,请查看 USS 库用户指南中优化库的信息。
 演示项目中的属性设置图 5-3 演示项目中的属性设置
  • 预定义符号:预定义符号由编译器系统预定义。在“项目属性 -> 构建 -> MSP430 编译器 -> 预定义符号”中可以找到这些符号。如果用户需要启用 5V 激发函数,请将预定义符号 __AFE_EXT_3v3__ 更改为 __AFE_EXT_5v0__ 来启用。有关更多详细信息,请参阅节 4.1.3
 预定义符号图 5-4 预定义符号