ZHCAF52 March 2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047
由于接收到的信号都是离散信号,因此延迟 k 也选为整数。这无法满足对 dTOF 结果的精度要求。以图 2-7 为例。
图 2-7 互相关插值黑点是 Rxy[k] 值。通过 kmax 值找到 Rxy[k] 值的最大点。在 USS 库中,使用三个最近点的余弦插值来计算高精度 kmax 值。此处可以使用更多的高性能插值算法。但是,请依据 MCU 的能力和功耗,在 USS 库中选择要使用的余弦插值。通过这种方法,USS 库可以达到高达 5ps 的 dTOF 分辨率。